|
|
|
NSYSBM204012
Cassetta industriale Flat Box 200x400x120
|
|
|
Presentazione
Gamma
|
Spacial
|
Nome prodotto
|
Spacial SBM
|
Applicazione
|
Multifunzione
|
Category
|
Cassetta industriale
|
Nome dispositivo
|
SBM
|
Modello pulsantiera
|
Flat box
|
Altezza nominale cassetta
|
200 mm
|
Larghezza nominale cassetta
|
400 mm
|
Profondità nominale cassetta
|
120 mm
|
Montaggio pulsantiera
|
Montaggio a muro
|
Composizione dispositivo
|
4 vite coperchio
1 coperchio
1 corpo
|
Corpo lampada
|
Corpo pezzo unico con pannello di fondo piegato e saldato
|
Tipo di pannello frontale
|
Porta liscia
|
Fissaggio copertura
|
Vite metallica a mezzo giro
|
Tipo di chiusura
|
Vite imperdibile PZ2 area esterna sigillata
|
Parti rimovibili
|
Coperchio con viti imperdibili
|
Caratteristiche tecniche
Materiale
|
Sheet steel
|
Finitura superficie
|
Polvere di poliestere
|
Colore
|
Grigio (RAL 7035)
|
Norme di riferimento
|
IEC 62208
|
Certificazioni prodotto
|
LR
DNV-GL
UL
BV
|
Grado di protezione IP
|
IP66 conforme a CEI 60529
|
Grado di protezione IK
|
IK10 conforming to CEI 62262
|
Temperatura di stoccaggio
|
-35…60 °C
|
Operating temperature
|
-35…80 °C
|
Peso prodotto
|
3,078 kg
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
41,5 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
21,5 cm
|
Confezione 1: profondità
|
13,5 cm
|
Confezione 1: peso
|
3,078 kg
|
Unità di misura confezione 2
|
PAL
|
Numero di unità per confezione 2
|
65
|
Confezione 2: altezza
|
120 cm
|
Confezione 2: larghezza
|
50 cm
|
Confezione 2: profondità
|
118 cm
|
Confezione 2: peso
|
210,07 kg