|
|
|
NSYSBRF88
2 traverse montanti 19" 800x800
|
|
|
|
|
|
|
Fine commercializzazione GIU 30, 2024
|
|
|
Presentazione
Gamma prodotto
|
Actassi
|
Tipo prodotto
|
Supporto montanti 19"
|
Accessori / categoria degli elementi
|
Accessorio per l'installazione
|
Applicazione
|
Rinforzo per la rigidità
|
Apparecchiatura fornita
|
Elementi di fissaggio
|
Quantità per confezione
|
Set da 2
|
Caratteristiche tecniche
Installazione
|
Armadio tecnico
|
Compatibilità gamma
|
Actassi VDS
Actassi VDA
|
Numero di unità
|
47U
29U
24U
33U
42U
38U
|
Larghezza
|
Rack: 800 mm
|
Profondità
|
Rack : 800 mm
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
15,0 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
5,0 cm
|
Confezione 1: profondità
|
68,0 cm
|
Confezione 1: peso
|
1,54 kg
|
Sostenibilità dell'offerta
Garanzia contrattuale
|
|