|
|
|
NSYSC1240
Tetto per armadio 1200x400 mm
|
|
|
Presentazione
Gamma
|
PanelSeT
|
Categoria accessorio / parte separata
|
Accessorio cassetta
|
Tipo prodotto
|
Tettuccio
|
Application
|
Multifunzione
|
Compatibilità gamma
|
PanelSeT PanelSeT SM
PanelSeT PanelSeT SF
|
For enclosure nominal dimensions
|
-
|
Installazione
|
Sulla cima del contenitore
|
Composizione dispositivo
|
1 tetto
Elementi di fissaggio
Dima di foratura
|
Caratteristiche tecniche
Quantità per confezione
|
Set da 1
|
Materiale
|
Lamiera zincata
|
Colore
|
Grigio (RAL 7035)
|
Finitura superficie
|
Polvere di epossipoliestere
|
Tipo di fissaggio
|
Con viti - fori tetto posizione
|
Altezza
|
85 mm
|
Larghezza
|
Nominale: 1200 mm
Reale: 1207 mm
|
Profondità
|
Nominale : 400 mm
Reale : 425 mm
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
10,000 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
44,000 cm
|
Confezione 1: profondità
|
123,500 cm
|
Confezione 1: peso
|
9,100 kg
|
Unità di misura confezione 2
|
PAM
|
Numero di unità per confezione 2
|
20
|
Confezione 2: altezza
|
88,000 cm
|
Confezione 2: larghezza
|
100,000 cm
|
Confezione 2: profondità
|
120,000 cm
|
Confezione 2: peso
|
195,000 kg
|
Sostenibilità dell'offerta
Imballaggio senza plastica
|
No
|
Pacchetto con cartone per riciclo
|
No
|
Numero SCIP
|
52da316e-d4e1-4114-85c0-32a03b2934fd
|
Regolamento REACh
|
Dichiarazione REACh
|
Direttiva RoHS Unione europea
|
Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)
|
Senza mercurio
|
Sì
|
Informazioni sull'esenzione RoHS
|
Sì
|
Regolamento RoHS Cina
|
Dichiarazione RoHS della Cina
|
Informazioni ambientali
|
Profilo ambientale del prodotto
|
Profilo di circolarità
|
Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio
|
Ritiro
|
No
|
Impronta di carbonio (kg CO2 eq.)
|
63
|
Garanzia contrattuale
|
|