|
|
|
NSYSD6
Pulpito con fondo fisso L600 RAL7035
|
|
|
Presentazione
Gamma
|
Spacial
|
Nome prodotto
|
Spacial SD
|
Enclosure type
|
Multifunzione
|
Category
|
Piano di comando monoblocco
|
Nominal height
|
1000 mm
|
Nominal width
|
600 mm
|
Nominal depth
|
466 mm
|
Product installation
|
Armadio
|
Composizione dispositivo
|
1 struttura
1 porta
2 serratura: porta
4 guida di regolazione
1 piastra passacavo
2 fermo pneumatico: coperchio tavolo
|
Caratteristiche tecniche
Corpo lampada
|
Struttura pezzo unico con pannello di fondo piegato e saldato
|
Tipo di porta
|
Semplice
|
Numero di porte
|
Fronte: 1 porta(e)
|
Apertura porta
|
Reversibile 120 ° porta
|
Tipo dispositivo di chiusura
|
Serratura 2 punti, 3 mm doppia barra
|
Descrizione piastra di montaggio
|
Senza piastra di montaggio
|
Tipo di piastra passacavo
|
Piastra 1 ingresso
|
Accessibilità per uso
|
Anteriore
|
Parti rimovibili
|
Porta con cerniere
Coperchio tavolo di comando con cerniere
Piastra pressacavo con viti ad aggancio
|
Materiale
|
Corpo: acciaio
|
Finitura superficiale
|
Polvere di epossipoliestere
|
Spessore
|
1,5 mm
|
Ambiente
Norme di riferimento
|
IEC 62208
|
Grado di protezione IP
|
IP55 conforme a CEI 60529
|
Grado di protezione IK
|
IK10 conforme a CEI 62262
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
47,6 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
61,5 cm
|
Confezione 1: profondità
|
114,5 cm
|
Confezione 1: peso
|
41,0 kg
|
Unità di misura confezione 2
|
PAM
|
Numero di unità per confezione 2
|
4
|
Confezione 2: altezza
|
130,0 cm
|
Confezione 2: larghezza
|
100,0 cm
|
Confezione 2: profondità
|
120,0 cm
|
Confezione 2: peso
|
207,0 kg