|
|
|
NSYSDCR300
4 guide scorrevoli H300
|
|
|
Presentazione
Category
|
Accessorio di montaggio
|
Tipo prodotto
|
Step slide
|
Compatibilità gamma
|
Spacial Spacial CRN
Spacial Spacial S3D
Spacial Spacial S3CM
Spacial Spacial S3X
|
Application
|
Multifunzione
|
Nominal dimensions of the housing
|
-
|
Installazione
|
Lati del contenitore
|
Composizione dispositivo
|
4 Guide di scorrimento
4 supporto scorrevole
Elementi di fissaggio
|
Quantità per confezione
|
Set da 1
|
Materiale
|
Lamiera zincata
|
Caratteristiche tecniche
Tipo di fissaggio
|
Con elemento di fissaggio
Su borchie posteriori (saldate nella cassetta)
|
Regolazione
|
In profondità della piastra o altri accessori con passo 12.5 mm
|
Profondità
|
Nominale : 300 mm
|
Peso prodotto
|
0,7 kg
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
5,000 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
14,000 cm
|
Confezione 1: profondità
|
27,000 cm
|
Confezione 1: peso
|
888,000 g
|
Unità di misura confezione 2
|
S03
|
Numero di unità per confezione 2
|
12
|
Confezione 2: altezza
|
30 cm
|
Confezione 2: larghezza
|
30 cm
|
Confezione 2: profondità
|
40 cm
|
Confezione 2: peso
|
11,076 kg
|
Unità di misura confezione 3
|
P12
|
Numero di unità per confezione 3
|
96
|
Confezione 3: altezza
|
45,000 cm
|
Confezione 3: larghezza
|
80,000 cm
|
Confezione 3: profondità
|
120,000 cm
|
Confezione 3: peso
|
100,608 kg