|
|
|
NSYSDCR6
2 traverse di rinforzo per porta L600
|
|
|
Presentazione
Gamma
|
Spacial
|
Tipo prodotto
|
Traversa porta
|
Application
|
Multifunzione
|
Nominal dimensions of the housing
|
-
|
Installazione
|
Su cornice di rinforzo porta
|
Installazione
|
Montaggio diretto
|
Compatibilità gamma
|
Spacial Cassette SF, SM, SFX e SMX
|
Composizione dispositivo
|
2 traversa
1 confezione di fissaggi
|
Quantità per confezione
|
Set da 1
|
Caratteristiche tecniche
Materiale
|
Corpo della guida: lamiera zincata
|
Finitura superficie
|
Rivestito di zinco
|
Regolazione
|
Regolabile in altezza ogni 25 mm per su cornice rinforzo porta
|
Altezza
|
Nominale: 18 mm
|
Larghezza
|
Nominale: 600 mm
|
Profondità
|
18,6 mm
|
Spessore
|
2 mm
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
5,000 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
5,000 cm
|
Confezione 1: profondità
|
48,000 cm
|
Confezione 1: peso
|
954,000 g
|
Unità di misura confezione 2
|
P12
|
Numero di unità per confezione 2
|
100
|
Confezione 2: altezza
|
45,000 cm
|
Confezione 2: larghezza
|
80,000 cm
|
Confezione 2: profondità
|
120,000 cm
|
Confezione 2: peso
|
107,400 kg