Schneider-Electric
 
NSYSDF108 immagine - metel
NSYSDF108
Pulpito con alzata L1000 P400 RAL7035
Schneider Electric
Caratteristiche
Presentazione
Gamma Spacial
Nome prodotto Spacial SD
Enclosure type Multifunzione
Category Piano di comando con console
Nominal height 1400 mm
Nominal width 1000 mm
Nominal depth 845 mm
Product installation Armadio
Composizione dispositivo 1 struttura
4 guida di regolazione
1 piastra passacavo
2 fermo pneumatico: coperchio tavolo
1 porta frontale console
1 copertura piano di lavoro
2 fermo meccanico: porta frontale console
6 serratura: porta frontale
1 maniglia: porta posteriore
2 porta frontale
2 porta posteriore
Caratteristiche tecniche
Corpo lampada Struttura pezzo unico con pannello di fondo piegato e saldato
Tipo di porta Semplice
Numero di porte Fronte: 2 porta(e)
Posteriore: 2 porta(e)
Apertura porta Reversibile 120 ° fronte e porte posteriori
Ribalta 75 ° coperchio tavolo e console
Tipo dispositivo di chiusura Maniglia con serratura a chiave, doppia barra 5 mm
Serratura 2 punti, 3 mm doppia barra
Descrizione piastra di montaggio Senza piastra di montaggio
Tipo di piastra passacavo Piastra 1 ingresso
Accessibilità per uso Anteriore
Posteriore
Parti rimovibili Coperchio tavolo di comando con cerniere
Piastra pressacavo con viti ad aggancio
Porta frontale con cerniere
Porta console frontale con cerniere
Porta posteriore con cerniere
Materiale Corpo: acciaio
Finitura superficiale Polvere di epossipoliestere
Spessore 1,5 mm
Colore Grigio (RAL 7035)
Ambiente
Norme di riferimento IEC 62208
Grado di protezione IP IP55 conforme a CEI 60529
Grado di protezione IK IK10 conforme a CEI 62262
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1 PCE
Numero di unità per confezione 1 1
Confezione 1: altezza 86,0 cm
Confezione 1: larghezza 101,5 cm
Confezione 1: profondità 152,0 cm
Confezione 1: peso 92,0 kg
Sostenibilità dell'offerta
Stato offerta sostenibile Prodotto Green Premium
Regolamento REACh
print Dichiarazione REACh
Direttiva RoHS UE Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)
Senza mercurio
Regolamento RoHS della Cina
print Dichiarazione RoHS della Cina
Informazioni esenzioni RoHS
print Sì
Informazioni ambientali
print Profilo ambientale del prodotto
Profilo di circolarità Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio
Garanzia contrattuale
Garanzia 18 months