Corpo lampada
|
Struttura pezzo unico con pannello di fondo piegato e saldato
|
Tipo di porta
|
Semplice
|
Numero di porte
|
Fronte: 2 porta(e)
Posteriore: 2 porta(e)
|
Apertura porta
|
Reversibile 120 ° fronte e porte posteriori
Ribalta 75 ° coperchio tavolo e console
|
Tipo dispositivo di chiusura
|
Maniglia con serratura a chiave, doppia barra 5 mm
Serratura 2 punti, 3 mm doppia barra
|
Descrizione piastra di montaggio
|
Senza piastra di montaggio
|
Tipo di piastra passacavo
|
Piastra 1 ingresso
|
Accessibilità per uso
|
Anteriore
Posteriore
|
Parti rimovibili
|
Coperchio tavolo di comando con cerniere
Piastra pressacavo con viti ad aggancio
Porta frontale con cerniere
Porta console frontale con cerniere
Porta posteriore con cerniere
|
Materiale
|
Corpo: acciaio
|
Finitura superficiale
|
Polvere di epossipoliestere
|
Spessore
|
1,5 mm
|
Colore
|
Grigio (RAL 7035)
|