|
|
|
NSYSDGCR8
2 cavi ammarraggi traverse per porta L800
|
|
|
Presentazione
Gamma
|
PanelSeT
|
Tipo prodotto
|
Guida tecnica per porta
|
Application
|
Multifunzione
|
Nominal dimensions of the housing
|
-
|
Installazione
|
Su cornice di rinforzo porta
|
Compatibilità gamma
|
PanelSeT Cassette SF, SM, SFX e SMX
|
Composizione dispositivo
|
Elementi di fissaggio
2 traverse
|
Quantità per confezione
|
Set da 1
|
Caratteristiche tecniche
Materiale
|
Acciaio
|
Finitura superficie
|
Zincato
|
Regolazione
|
Regolabile in altezza ogni 25 mm per su cornice rinforzo porta
|
Altezza
|
30 mm
|
Larghezza
|
Nominale: 800 mm
Centri di fissaggio: 650 mm
|
Profondità
|
13 mm
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
3,5 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
4,5 cm
|
Confezione 1: profondità
|
68,5 cm
|
Confezione 1: peso
|
780,0 g
|
Unità di misura confezione 2
|
PAL
|
Numero di unità per confezione 2
|
50
|
Confezione 2: altezza
|
29,0 cm
|
Confezione 2: larghezza
|
37,5 cm
|
Confezione 2: profondità
|
120,0 cm
|
Confezione 2: peso
|
39,0 kg