|
|
|
NSYSDX12
Pulpito Inox 304L 1000x1200x600
|
|
|
|
|
Fine commercializzazione NOV 23, 2023
|
|
|
|
|
Presentazione
Gamma
|
Spacial
|
Nome prodotto
|
Spacial SDX
|
Enclosure type
|
Multifunzione
|
Category
|
Piano di comando
|
Nominal height
|
1000 mm
|
Nominal width
|
800 mm
|
Nominal depth
|
500 mm
|
Product installation
|
Armadio
|
Applicazione prodotto
|
Componenti dialogo
|
Composizione dispositivo
|
1 struttura
2 porta
1 pannello posteriore
1 serratura: porta
4 guida di regolazione
1 piastra passacavo
2 fermo pneumatico: coperchio tavolo
5 coperchio otturatore: sulla parte alta del piano di controllo
|
Caratteristiche tecniche
Corpo lampada
|
Struttura pezzo unico con pannello di fondo piegato e saldato
|
Tipo di porta
|
Semplice
|
Numero di porte
|
Lato anteriore: 2 porta(e)
|
Apertura porta
|
Reversibile (120 °)
|
Tipo dispositivo di chiusura
|
Serratura 2 punti, 3 mm doppia barra
|
Descrizione piastra di montaggio
|
Senza piastra di montaggio
|
Tipo di piastra passacavo
|
Piana
|
Accessibilità per uso
|
Anteriore
Posteriore
|
Parti rimovibili
|
Porta con cerniere
Pannello posteriore Con viti
Piastra pressacavo con clip
|
Materiale
|
Struttura, porta e pannello di fondo: acciaio inox 304L
Serratura: zama
Cerniera: acciaio inox
|
Finitura superficiale
|
Struttura, porta e pannello di fondo: Finitura Scotch-Brite®
Serratura: cromato
|
Spessore
|
1,5 mm
|
Ambiente
Norme di riferimento
|
IEC 62208
|
Grado di protezione IP
|
IP55 conforme a CEI 60529
|
Grado di protezione IK
|
IK10 conforme a CEI 62262
|
Caratteristiche ambientali
|
Corrosivo
Igiene specifica
|
Peso prodotto
|
85 kg
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
114,5 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
121,5 cm
|
Confezione 1: profondità
|
61,5 cm
|
Confezione 1: peso
|
85,0 kg
|
Sostenibilità dell'offerta
Garanzia contrattuale
|
|