Tipo di struttura
|
Struttura forata passo 25 mm
Montanti verticali collegati alle cornici superiore e inferiore
Stampato da un'unica sezione
Pannelli e porte integrati nella struttura
|
Apertura porta
|
Reversibile (120 °)
|
Tipo di porta
|
Piena parziale fronte
Parziale trasparente fronte
Semplice posteriore
|
Descrizione piastra di montaggio
|
Senza piastra di montaggio
|
Tipo di piastra passacavo
|
Standard
|
Ingresso cavi
|
1 ingresso
|
Numero di scomparti
|
3
|
Tipo di chiusura
|
Serratura piatta, doppia barra 5 mm porta posteriore
Piastra serratura, 3 mm doppia barra porte frontali
|
Numero di porte
|
Fronte: 3 porta(e)
Posteriore: 1 porta(e)
|
Accessibilità per uso
|
Posteriore
Pannelli laterali del contenitore
Anteriore
|
Parti rimovibili
|
Tettuccio Con viti Internamente
Pannello laterale Con viti Internamente
Porta Con viti cerniera
|
Materiale
|
Cornice: lamiera zincata
Montanti: lamiera zincata
Porta: sheet steel
Pannelli: sheet steel
Cerniera: zama
Placca: poliammide 6 con 30 % di vetro in fibra
|
Finitura superficiale
|
Polvere di epossipoliestere
|
Colore
|
Contenitore: grigio (RAL 7035)
Maniglia: Nero (RAL 9005)
|