|
|
|
NSYSF18860T
Armadio Spacial SF con porta trasparente senza piastra 1800x800x600
|
|
|
|
|
|
Fine commercializzazione SET 30, 2024
|
|
Fine fornitura standard dei servizi
|
|
Presentazione
Gamma
|
Spacial
|
Intervallo esteso
|
Spacial SF
|
Applicazione
|
Multifunzione
|
Tipo prodotto
|
Contenitore adatto
|
Altezza nominale cassetta
|
1800 mm
|
Larghezza nominale cassetta
|
800 mm
|
Profondità nominale cassetta
|
600 mm
|
Montaggio pulsantiera
|
Armadio a pavimento
|
Composizione dispositivo
|
2 Guide di scorrimento
4 staffa per piastra di montaggio
1 struttura
1 porta
1 sistema di chiusura con maniglia: porta
1 pannello posteriore
1 tetto
|
Caratteristiche tecniche
Tipo di struttura
|
Struttura forata passo 25 mm
Montanti verticali collegati alle cornici superiore e inferiore
Stampato da un'unica sezione
Pannelli e porte integrati nella struttura
|
Apertura porta
|
Reversibile (120 °)
|
Tipo di porta
|
Vetro fronte
|
Descrizione piastra di montaggio
|
Senza piastra di montaggio
|
Tipo di piastra passacavo
|
Senza pressacavo
|
Tipo di chiusura
|
Serratura 4 punti, maniglia con inserto doppia barra 5 mm porta frontale
|
Numero di porte
|
Fronte: 1 porta(e)
|
Accessibilità per uso
|
Pannelli laterali del contenitore
Posteriore
Anteriore
|
Parti rimovibili
|
Porta Con viti cerniera
Pannello posteriore Con viti
Tettuccio Con viti
Staffa per piastra di montaggio Con viti
Guida scorrevole Con viti
|
Materiale
|
Cornice: lamiera zincata
Montanti: lamiera zincata
Porta: cristallo temperato
Porta: sheet steel
Pannelli: sheet steel
Cerniera: zama
Maniglia: poliammide 6 con 30 % di vetro in fibra
|
Finitura superficiale
|
Polvere di epossipoliestere
|
Colore
|
Contenitore: grigio (RAL 7035)
Maniglia: Nero (RAL 9005)
|
Peso prodotto
|
109,18 kg
|
Ambiente
Norme di riferimento
|
IEC 62208
|
Grado di protezione NEMA
|
NEMA 3R/12
|
Grado di protezione IP
|
IP55 conforme a CEI 60529
|
Grado di protezione IK
|
IK08 conforme a CEI 62262
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
193,04 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
84,836 cm
|
Confezione 1: profondità
|
97,79 cm
|
Confezione 1: peso
|
108,954 kg