Tipo di struttura
|
Stampato da un'unica sezione
Montanti verticali collegati alle cornici superiore e inferiore
Pannelli e porte integrati nella struttura
Struttura forata passo 25 mm
|
Apertura porta
|
Reversibile (120 °)
|
Tipo di porta
|
Semplice fronte
|
Descrizione piastra di montaggio
|
Piana
|
Tipo di piastra passacavo
|
Senza pressacavo
|
Tipo di chiusura
|
Serratura 4 punti, maniglia con inserto doppia barra 5 mm porta frontale
|
Numero di porte
|
Fronte: 1 porta(e)
|
Accessibilità per uso
|
Pannelli laterali del contenitore
Posteriore
Anteriore
|
Parti rimovibili
|
Porta Con viti cerniera
Piastra di montaggio Con viti staffa piastra montaggio
Pannello posteriore Con viti
Tettuccio Con viti
Staffa per piastra di montaggio Con viti
Guida scorrevole Con viti
|
Materiale
|
Cornice: lamiera zincata
Montanti: lamiera zincata
Porta: sheet steel
Pannelli: sheet steel
Cerniera: zama
Maniglia: poliammide 6 con 30 % di vetro in fibra
|
Finitura superficiale
|
Polvere di epossipoliestere
|
Colore
|
Contenitore: grigio (RAL 7035)
Maniglia: Nero (RAL 9005)
|
Peso prodotto
|
162,023 kg
|