Schneider-Electric
 
NSYSF2016502DP immagine - metel
NSYSF2016502DP
Armadio Spacial SF con porta piena 2P 2000x1600x500
Schneider Electric
Caratteristiche
Presentazione
Gamma Spacial
Intervallo esteso Spacial SF
Applicazione Multifunzione
Tipo prodotto Contenitore adatto
Altezza nominale cassetta 2000 mm
Larghezza nominale cassetta 1600 mm
Profondità nominale cassetta 500 mm
Montaggio pulsantiera Armadio a pavimento
Composizione dispositivo 2 Guide di scorrimento
4 staffa per piastra di montaggio
1 struttura
1 pannello posteriore
1 tetto
1 piastra di montaggio
2 porta
1 sistema di chiusura con maniglia
1 Sistema di blocco: Porta sinistra
Caratteristiche tecniche
Tipo di struttura Struttura forata passo 25 mm
Stampato da un'unica sezione
Pannelli e porte integrati nella struttura
Montanti verticali collegati alle cornici superiore e inferiore
Apertura porta Sinistra (120 °)
Destra (120 °)
Tipo di porta Semplice fronte
Descrizione piastra di montaggio Piana
Tipo di piastra passacavo Senza pressacavo
Tipo di chiusura Serratura 4 punti, maniglia con inserto doppia barra 5 mm porta frontale destra
Numero di porte Lato anteriore: 2 porta(e)
Accessibilità per uso Anteriore
Posteriore
Pannelli laterali del contenitore
Parti rimovibili Porta Con viti cerniera
Piastra di montaggio Con viti staffa piastra montaggio
Pannello posteriore Con viti
Tettuccio Con viti
Staffa per piastra di montaggio Con viti
Guida scorrevole Con viti
Materiale Cornice: lamiera zincata
Montanti: lamiera zincata
Porta: sheet steel
Pannelli: sheet steel
Cerniera: zama
Maniglia: poliammide 6 con 30 % di vetro in fibra
Finitura superficiale Polvere di epossipoliestere
Colore Contenitore: grigio (RAL 7035)
Maniglia: Nero (RAL 9005)
Peso prodotto 240 kg
Ambiente
Norme di riferimento IEC 62208
Grado di protezione NEMA NEMA 3R/12
Grado di protezione IP IP55 conforme a CEI 60529
Grado di protezione IK IK10 conforme a CEI 62262
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1 PCE
Numero di unità per confezione 1 1
Confezione 1: altezza 59,0 cm
Confezione 1: larghezza 164,0 cm
Confezione 1: profondità 214,0 cm
Confezione 1: peso 240,0 kg
Sostenibilità dell'offerta
Stato offerta sostenibile Prodotto Green Premium
Regolamento REACh
print Dichiarazione REACh
Direttiva RoHS UE Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)
Senza mercurio
Regolamento RoHS della Cina
print Dichiarazione RoHS della Cina
Informazioni esenzioni RoHS
print Sì
Informazioni ambientali
print Profilo ambientale del prodotto
Profilo di circolarità Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio
Garanzia contrattuale
Garanzia 18 months