Tipo di struttura
|
Pannelli e porte integrati nella struttura
Montanti verticali collegati alle cornici superiore e inferiore
Stampato da un'unica sezione
Struttura forata passo 25 mm
|
Apertura porta
|
Reversibile (120 °)
|
Tipo di porta
|
Semplice fronte
Vetro posteriore
|
Descrizione piastra di montaggio
|
Senza piastra di montaggio
|
Tipo di piastra passacavo
|
Senza pressacavo
|
Tipo di chiusura
|
Serratura 4 punti, maniglia con inserto doppia barra 5 mm fronte e porte posteriori
|
Numero di porte
|
Fronte e retro: 2 porta(e)
|
Accessibilità per uso
|
Posteriore
Pannelli laterali del contenitore
Anteriore
|
Parti rimovibili
|
Porta Con viti cerniera
Tettuccio Con viti
Pannello laterale Con viti
|
Materiale
|
Cornice: lamiera zincata
Montanti: lamiera zincata
Porta: sheet steel
Pannelli: sheet steel
Cerniera: zama
Maniglia: poliammide 6 con 30 % di vetro in fibra
|
Finitura superficiale
|
Polvere di epossipoliestere
|
Colore
|
Contenitore: grigio (RAL 7035)
Maniglia: Nero (RAL 9005)
|