|
|
|
NSYSFC85
Kit base+tetto di Spacial SF 800x500
|
|
|
|
|
|
Fine commercializzazione SET 30, 2024
|
|
Fine fornitura standard dei servizi
|
|
Presentazione
Gamma
|
Spacial
|
Accessori / categoria degli elementi
|
Accessorio cassetta
|
Application
|
Multifunzione
|
Tipo prodotto
|
Kit per struttura
|
For enclosure nominal dimensions
|
-
|
Installazione
|
Parte superiore montanti verticali
Parte inferiore dei montanti verticali
|
Compatibilità gamma
|
Spacial pannello posteriore
Spacial pannello laterale
Spacial montante verticale
|
Composizione dispositivo
|
1 bullone per fissaggio vite
1 tetto
1 telaio superiore
|
Quantità per confezione
|
Set da 1
|
Caratteristiche tecniche
Materiale
|
Acciaio
|
Colore
|
Grigio (RAL 7035)
|
Finitura superficie
|
Polvere di epossipoliestere
|
Tipo di fissaggio
|
Con viti - ogni angolo della cassetta/armadio posizione
|
Larghezza
|
800 mm
|
Profondità
|
500 mm
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
13,46 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
52,83 cm
|
Confezione 1: profondità
|
82,04 cm
|
Confezione 1: peso
|
22,97 kg
|
Unità di misura confezione 2
|
PAM
|
Numero di unità per confezione 2
|
16
|
Confezione 2: altezza
|
120 cm
|
Confezione 2: larghezza
|
100 cm
|
Confezione 2: profondità
|
140 cm
|
Confezione 2: peso
|
352 kg