Schneider-Electric
 
NSYSFD126 immagine - metel
NSYSFD126
Porta piena per Spacial SF/SM 1200x600
Schneider Electric
Caratteristiche
Presentazione
Gamma Spacial
Accessori / categoria degli elementi Accessorio cassetta
Tipo prodotto Porta
Application Multifunzione
For enclosure nominal dimensions -
Installazione Lato
Lato anteriore
Compatibilità gamma Spacial Spacial SF
Composizione dispositivo 1 porta
1 serratura con maniglia e inserto doppia barra 5 mm
1 Sistema con barre di blocco, 4 punti
1 cornice rinforzo
4 cerniere
4 fermi di bloccaggio della barra
Quantità per confezione Set da 1
Caratteristiche tecniche
Materiale Sheet steel
Colore Grigio (RAL 7035)
Finitura superficie Polvere di epossipoliestere
Tipo dispositivo di chiusura Chiusura con inserto doppia barra da 5 mm
Numero di dispositivi di chiusura 1
Tipo di porta Esterna piena
Apertura porta Reversibile (120 °)
Carico massimo 60 kg/m²
Altezza Nominale: 1200 mm
Larghezza Nominale: 600 mm
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1 PCE
Numero di unità per confezione 1 1
Confezione 1: altezza 5,5 cm
Confezione 1: larghezza 57,5 cm
Confezione 1: profondità 128,5 cm
Confezione 1: peso 11 kg
Unità di misura confezione 2 P2M
Numero di unità per confezione 2 10
Confezione 2: altezza 72 cm
Confezione 2: larghezza 200 cm
Confezione 2: profondità 120 cm
Confezione 2: peso 121 kg
Sostenibilità dell'offerta
Stato offerta sostenibile Prodotto Green Premium
Regolamento REACh
print Dichiarazione REACh
Direttiva RoHS UE Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)
Senza mercurio
Regolamento RoHS della Cina
print Dichiarazione RoHS della Cina
Informazioni esenzioni RoHS
print Sì
Informazioni ambientali
print Profilo ambientale del prodotto
Profilo di circolarità Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio
Garanzia contrattuale
Garanzia 18 months