Schneider-Electric
 
NSYSFD168T immagine - metel
NSYSFD168T
Porta trasparente per Spacial SF/SM 1600x800
Schneider Electric
Caratteristiche
Presentazione
Gamma Spacial
Accessori / categoria degli elementi Accessorio cassetta
Tipo prodotto Porta
Application Multifunzione
For enclosure nominal dimensions -
Installazione Lato
Lato anteriore
Compatibilità gamma Spacial Spacial SF
Composizione dispositivo 1 porta
1 serratura con maniglia e inserto doppia barra 5 mm
1 Sistema con barre di blocco, 4 punti
4 cerniere
4 fermi di bloccaggio della barra
Quantità per confezione Set da 1
Caratteristiche tecniche
Materiale Porta: cristallo temperato
Porta: sheet steel
Colore Grigio (RAL 7035)
Finitura superficie Polvere di epossipoliestere
Tipo dispositivo di chiusura Chiusura con inserto doppia barra da 5 mm
Numero di dispositivi di chiusura 1
Tipo di porta Esterna trasparente
Apertura porta Reversibile (120 °)
Altezza Nominale: 1600 mm
Larghezza Nominale: 800 mm
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1 PCE
Numero di unità per confezione 1 1
Confezione 1: altezza 5,5 cm
Confezione 1: larghezza 77,5 cm
Confezione 1: profondità 160,0 cm
Confezione 1: peso 19,0 kg
Unità di misura confezione 2 P2M
Numero di unità per confezione 2 10
Confezione 2: altezza 72,0 cm
Confezione 2: larghezza 200,0 cm
Confezione 2: profondità 120,0 cm
Confezione 2: peso 222,0 kg
Sostenibilità dell'offerta
Stato offerta sostenibile Prodotto Green Premium
Regolamento REACh
print Dichiarazione REACh
Direttiva RoHS UE Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)
Senza mercurio
Regolamento RoHS della Cina
print Dichiarazione RoHS della Cina
Informazioni esenzioni RoHS
print Sì
Informazioni ambientali
print Profilo ambientale del prodotto
Profilo di circolarità Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio
Garanzia contrattuale
Garanzia 18 months