|
|
|
NSYSFD208
Porta piena per Spacial SF/SM 2000x800
|
|
|
Presentazione
Gamma
|
Spacial
|
Accessori / categoria degli elementi
|
Accessorio cassetta
|
Tipo prodotto
|
Porta
|
Application
|
Multifunzione
|
For enclosure nominal dimensions
|
-
|
Installazione
|
Lato
Lato anteriore
|
Compatibilità gamma
|
Spacial Spacial SF
|
Composizione dispositivo
|
1 porta
1 serratura con maniglia e inserto doppia barra 5 mm
1 Sistema con barre di blocco, 4 punti
1 cornice rinforzo
4 cerniere
4 fermi di bloccaggio della barra
|
Quantità per confezione
|
Set da 1
|
Caratteristiche tecniche
Materiale
|
Sheet steel
|
Colore
|
Grigio (RAL 7035)
|
Finitura superficie
|
Polvere di epossipoliestere
|
Tipo dispositivo di chiusura
|
Chiusura con inserto doppia barra da 5 mm
|
Numero di dispositivi di chiusura
|
1
|
Tipo di porta
|
Esterna piena
|
Apertura porta
|
Reversibile (120 °)
|
Altezza
|
Nominale: 2000 mm
|
Larghezza
|
Nominale: 800 mm
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
5,5 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
79,0 cm
|
Confezione 1: profondità
|
209,0 cm
|
Confezione 1: peso
|
31,0 kg
|
Unità di misura confezione 2
|
P2M
|
Numero di unità per confezione 2
|
16
|
Confezione 2: altezza
|
120 cm
|
Confezione 2: larghezza
|
202 cm
|
Confezione 2: profondità
|
97 cm
|
Confezione 2: peso
|
516 kg