|
|
|
NSYSFELB
4 squadrette di sollemento
|
|
|
Presentazione
Area
|
Spacial
|
Category
|
Accessori sollevamento
|
Tipo prodotto
|
Staffa di sollevamento
|
Application
|
Multifunzione
|
Installazione
|
Parte superiore del contenitore
|
Installazione
|
Direttamente nell'asse dei montanti
|
Compatibilità gamma
|
Spacial Spacial SF
Spacial Spacial SFHD
Spacial Spacial SFM
|
Composizione dispositivo
|
4 staffa
Elementi di fissaggio
|
Quantità per confezione
|
Set da 1
|
Caratteristiche tecniche
Materiale
|
Acciaio
|
Finitura superficie
|
Rivestito di zinco
|
Tipo di fissaggio
|
Con viti - tipo di vite M12
|
Carico permanente ammissibile
|
500 kg
|
Altezza
|
60 mm
|
Larghezza
|
100 mm
|
Profondità
|
49 mm
|
Diametro
|
32 mm
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
7,500 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
9,000 cm
|
Confezione 1: profondità
|
15,000 cm
|
Confezione 1: peso
|
1,930 kg
|
Unità di misura confezione 2
|
S02
|
Numero di unità per confezione 2
|
6
|
Confezione 2: altezza
|
15,000 cm
|
Confezione 2: larghezza
|
30,000 cm
|
Confezione 2: profondità
|
40,000 cm
|
Confezione 2: peso
|
11,840 kg
|
Unità di misura confezione 3
|
P12
|
Numero di unità per confezione 3
|
96
|
Confezione 3: altezza
|
45,000 cm
|
Confezione 3: larghezza
|
80,000 cm
|
Confezione 3: profondità
|
120,000 cm
|
Confezione 3: peso
|
201,440 kg