|
|
|
NSYSFMDR
Arresto porta meccanico SF
|
|
|
Presentazione
Gamma
|
Spacial
|
Tipo prodotto
|
Fermo porta
|
Application
|
Multifunzione
|
Nominal dimensions of the housing
|
-
|
Installazione
|
Porta e cassetta
|
Compatibilità gamma
|
Spacial Armadi SF
|
Composizione dispositivo
|
Elementi di fissaggio
1 arresto anta
|
Quantità per confezione
|
Set da 1
|
Caratteristiche tecniche
Tipo di fissaggio
|
Con elemento di fissaggio - su cornice frontale della cassetta posizione
|
Angolo di funzionamento
|
90 °
120 °
|
Meccanismo di apertura
|
Meccanico
|
Larghezza cassetta/armadio (mm)
|
> 400 mm
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
3,500 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
5,000 cm
|
Confezione 1: profondità
|
22,000 cm
|
Confezione 1: peso
|
319,000 g
|
Unità di misura confezione 2
|
S02
|
Numero di unità per confezione 2
|
20
|
Confezione 2: altezza
|
15,000 cm
|
Confezione 2: larghezza
|
30,000 cm
|
Confezione 2: profondità
|
40,000 cm
|
Confezione 2: peso
|
6,640 kg
|
Unità di misura confezione 3
|
P12
|
Numero di unità per confezione 3
|
320
|
Confezione 3: altezza
|
45,000 cm
|
Confezione 3: larghezza
|
80,000 cm
|
Confezione 3: profondità
|
120,000 cm
|
Confezione 3: peso
|
118,240 kg