|
|
|
NSYSFTB24
2 Barre di sollevamento Lung 2400mm per Spacial SF
|
|
|
Presentazione
Area
|
PanelSeT
|
Category
|
Accessori sollevamento
|
Tipo prodotto
|
Barra di sollevamento
|
Application
|
Multifunzione
|
Installazione
|
Parte superiore del contenitore
|
Installazione
|
Direttamente nell'asse dei montanti
|
Compatibilità gamma
|
PanelSeT PanelSeT SF
PanelSeT PanelSeT SFHD
PanelSeT PanelSeT SFM
|
Composizione dispositivo
|
2 Barre di sollevamento
Elementi di fissaggio
|
Quantità per confezione
|
Set da 1
|
Caratteristiche tecniche
Materiale
|
Acciaio
|
Finitura superficie
|
Rivestito di zinco
|
Tipo di fissaggio
|
Con viti - tipo di vite M12
|
Carico permanente ammissibile
|
3000 kg
|
Lunghezza
|
Nominale: 2400 mm
Reale: 2395 mm
|
Altezza
|
60 mm
|
Profondità
|
60 mm
|
Diametro
|
32 mm
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
9,5 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
12,0 cm
|
Confezione 1: profondità
|
289,0 cm
|
Confezione 1: peso
|
39,8 kg
|
Unità di misura confezione 2
|
BB1
|
Numero di unità per confezione 2
|
10
|
Confezione 2: altezza
|
289 cm
|
Confezione 2: larghezza
|
12 cm
|
Confezione 2: profondità
|
95 cm
|
Confezione 2: peso
|
400 kg
|
Sostenibilità dell'offerta
Garanzia contrattuale
|
|