Schneider-Electric
 
NSYSFV22 immagine - metel
NSYSFV22
4 montanti per Spacial SF 2200 mm
Schneider Electric
Caratteristiche
Presentazione
Gamma Spacial
Categoria Accessorio / Parte Separata Accessorio di montaggio
Tipo Prodotto Montante verticale
Device application Multifunzione
Enclosure nominal dimensions -
Supporto Di Montaggio Cornice inferiore e cornice superiore con tetto
Compatibilità Gamma Spacial kit per struttura
Spacial pannello posteriore
Spacial pannello laterale
Composizione Dispositivo 4 montante
Quantità Per Confezione Set da 1
Materiale Acciaio
Caratteristiche tecniche
Finitura Superficie Poliestere epossidico tramato
Tipo Di Fissaggio Con viti - tipo di vite M8
Altezza 2200 mm
Larghezza 45 mm
Profondità 45 mm
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1 PCE
Numero di unità per confezione 1 1
Confezione 1: altezza 13,0 cm
Confezione 1: larghezza 13,0 cm
Confezione 1: profondità 221,5 cm
Confezione 1: peso 24,5 kg
Unità di misura confezione 2 P2M
Numero di unità per confezione 2 36
Confezione 2: altezza 120 cm
Confezione 2: larghezza 220 cm
Confezione 2: profondità 68 cm
Confezione 2: peso 842 kg
Sostenibilità dell'offerta
Imballaggio senza plastica No
Pacchetto con cartone per riciclo No
Numero SCIP 52da316e-d4e1-4114-85c0-32a03b2934fd
Regolamento REACh
print Dichiarazione REACh
Direttiva RoHS Unione europea Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)
Senza mercurio
Informazioni sull'esenzione RoHS
print Sì
Regolamento RoHS Cina
print Dichiarazione RoHS della Cina
Informazioni ambientali
print Profilo ambientale del prodotto
Profilo di circolarità Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio
Ritiro No
Impronta di carbonio (kg CO2 eq.) 174
Garanzia contrattuale
Garanzia 18 months