Schneider-Electric
 
NSYSIMP22 immagine - metel
NSYSIMP22
Piastra intermedia per montaggio H 2200
Schneider Electric
Caratteristiche
Presentazione
Gamma Spacial
Accessori / categoria degli elementi Accessorio di montaggio
Tipo prodotto Piastra di montaggio
Applicazione Multifunzione
Per dimensioni nominali cassetta -
Descrizione piastra di montaggio Piano intermedio
Compatibilità gamma Spacial Spacial SF
Spacial Spacial SFX
Composizione dispositivo 1 piastra di montaggio intermedia
Elementi di fissaggio
Quantità per confezione Set da 1
Materiale Lamiera zincata
Caratteristiche tecniche
Tipo di fissaggio Con elemento di fissaggio
Altezza Nominale: 2200 mm
Reale: 2096 mm
Larghezza Reale: 98 mm
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1 PCE
Numero di unità per confezione 1 1
Confezione 1: altezza 2 cm
Confezione 1: larghezza 10 cm
Confezione 1: profondità 211 cm
Confezione 1: peso 4,6 kg
Unità di misura confezione 2 P2M
Numero di unità per confezione 2 50
Confezione 2: altezza 50 cm
Confezione 2: larghezza 200 cm
Confezione 2: profondità 120 cm
Confezione 2: peso 252 kg
Sostenibilità dell'offerta
Stato offerta sostenibile Prodotto Green Premium
Regolamento REACh
print Dichiarazione REACh
REACh senza SVHC
Direttiva RoHS UE Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)
print EU RoHS Dichiarazione
Privo di metalli pesanti tossici
Senza mercurio
Regolamento RoHS della Cina
print Dichiarazione RoHS della Cina
Informazioni esenzioni RoHS
print Sì
Informazioni ambientali
print Profilo ambientale del prodotto
Profilo di circolarità Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio
Garanzia contrattuale
Garanzia 18 months