Schneider-Electric
 
NSYSM16840 immagine - metel
NSYSM16840
Armadio Spacial SM porta piena senza piastra 1600x800x400 mm
Schneider Electric
Caratteristiche
Presentazione
Gamma PanelSeT
Nome prodotto PanelSeT SM
Tipo prodotto Cassetta compatta
Application Multifunzione
Tipo accessorio d'installazione Armadio
Composizione dispositivo 1 corpo
1 piastra passacavo
1 sistema di chiusura con maniglia: porta
4 staffa per piastra di montaggio
1 porta
Parti rimovibili Porta Con viti cerniera
Staffa per piastra di montaggio Con viti
Altezza nominale cassetta 1600 mm
Larghezza nominale cassetta 800 mm
Profondità nominale cassetta 400 mm
Caratteristiche tecniche
Numero di porte Fronte: 1 porta(e)
Apertura porta Reversibile (120 °)
Tipo di porta Semplice
Tipo dispositivo di chiusura Serratura 4 punti, maniglia con inserto doppia barra 5 mm
Corpo lampada Parte frontale con cornice rigida con angoli saldati
Corpo pezzo unico con pannello di fondo saldato
Descrizione piastra di montaggio Senza piastra di montaggio
Tipo di piastra passacavo Standard
Ingresso cavi 1 ingresso
Materiale Corpo: sheet steel
Porta: sheet steel
Cerniera: zama
Finitura superficiale Polvere di epossipoliestere
Colore Contenitore: Grigio (RAL 7035)
Maniglia: Nero (RAL 9005)
Accessibilità per uso Anteriore
Peso prodotto 76,5 kg
Ambiente
Norme di riferimento IEC 62208
Certificazioni prodotto DNV
UL
BV
Grado di protezione IK IK10 conforme a CEI 62262
Grado di protezione IP IP55 conforme a CEI 60529
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1 PCE
Numero di unità per confezione 1 1
Confezione 1: altezza 173,000 cm
Confezione 1: larghezza 85,000 cm
Confezione 1: profondità 49,000 cm
Confezione 1: peso 77,500 kg
Unità di misura confezione 2 PAL
Numero di unità per confezione 2 2
Confezione 2: altezza 173,000 cm
Confezione 2: larghezza 85,000 cm
Confezione 2: profondità 98,000 cm
Confezione 2: peso 155,000 kg
Sostenibilità dell'offerta
Imballaggio senza plastica No
Pacchetto con cartone per riciclo No
Numero SCIP 52da316e-d4e1-4114-85c0-32a03b2934fd
Regolamento REACh
print Dichiarazione REACh
Direttiva RoHS Unione europea Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)
Senza mercurio
Informazioni sull'esenzione RoHS
print Sì
Regolamento RoHS Cina
print Dichiarazione RoHS della Cina
Informazioni ambientali
print Profilo ambientale del prodotto
Profilo di circolarità Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio
Ritiro No
Impronta di carbonio (kg CO2 eq.) 508
Garanzia contrattuale
Garanzia 18 months