Numero di porte
|
Fronte: 2 porta(e)
|
Apertura porta
|
Sinistra (120 °)
Destra (120 °)
|
Tipo di porta
|
Semplice
|
Tipo dispositivo di chiusura
|
Serratura 4 punti, maniglia con inserto doppia barra 5 mm
|
Corpo lampada
|
Parte frontale con cornice rigida con angoli saldati
Corpo pezzo unico con pannello di fondo saldato
|
Descrizione piastra di montaggio
|
Senza piastra di montaggio
|
Tipo di piastra passacavo
|
Standard
|
Ingresso cavi
|
1 ingresso
|
Materiale
|
Corpo: sheet steel
Porta: sheet steel
Cerniera: zama
|
Finitura superficiale
|
Polvere di epossipoliestere
|
Colore
|
Contenitore: grigio (RAL 7035)
Maniglia: Nero (RAL 9005)
|
Accessibilità per uso
|
Anteriore
|
Peso prodotto
|
134 kg
|