|
|
|
NSYSM18640P
Armadio Spacial SM porta piena 1800x600x400 mm
|
|
|
Presentazione
Gamma
|
Spacial
|
Nome prodotto
|
Spacial SM
|
Tipo prodotto
|
Cassetta compatta
|
Application
|
Multifunzione
|
Tipo accessorio d'installazione
|
Armadio
|
Composizione dispositivo
|
1 corpo
1 piastra passacavo
1 sistema di chiusura con maniglia: porta
4 staffa per piastra di montaggio
1 piastra di montaggio
1 porta
|
Parti rimovibili
|
Porta Con viti cerniera
Piastra di montaggio Con viti staffa piastra montaggio
Staffa per piastra di montaggio Con viti
|
Altezza nominale cassetta
|
1800 mm
|
Larghezza nominale cassetta
|
600 mm
|
Profondità nominale cassetta
|
400 mm
|
Caratteristiche tecniche
Numero di porte
|
Fronte: 1 porta(e)
|
Apertura porta
|
Reversibile (120 °)
|
Tipo di porta
|
Semplice
|
Tipo dispositivo di chiusura
|
Serratura 4 punti, maniglia con inserto doppia barra 5 mm
|
Corpo lampada
|
Parte frontale con cornice rigida con angoli saldati
Corpo pezzo unico con pannello di fondo saldato
|
Descrizione piastra di montaggio
|
Piana
|
Tipo di piastra passacavo
|
Standard
|
Ingresso cavi
|
1 ingresso
|
Materiale
|
Piastra di montaggio: lamiera zincata
Corpo: sheet steel
Porta: sheet steel
Cerniera: zama
|
Finitura superficiale
|
Polvere di epossipoliestere
|
Colore
|
Contenitore: grigio (RAL 7035)
Maniglia: Nero (RAL 9005)
|
Accessibilità per uso
|
Anteriore
|
Peso prodotto
|
104,713 kg
|
Ambiente
Norme di riferimento
|
IEC 62208
|
Certificazioni prodotto
|
UL
DNV
BV
|
Grado di protezione IK
|
IK10 conforme a CEI 62262
|
Grado di protezione IP
|
IP55 conforme a CEI 60529
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
193,000 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
64,000 cm
|
Confezione 1: profondità
|
48,500 cm
|
Confezione 1: peso
|
104,744 kg