|
|
|
NSYSM20840
Armadio Spacial SM porta piena senza piastra 2000x800x400 mm
|
|
|
Presentazione
Gamma
|
PanelSeT
|
Nome Prodotto
|
PanelSeT SM
|
Tipo Prodotto
|
Cassetta compatta
|
Application
|
Multifunzione
|
Tipo Accessorio D'Installazione
|
Armadio
|
Composizione Dispositivo
|
1 corpo
1 piastra passacavo
1 sistema di bloccaggio con maniglia: porta
4 staffa per piastra di montaggio
1 porta
|
Parti Rimovibili
|
Porta Con viti cerniera
Staffa per piastra di montaggio Con viti
|
Altezza Nominale Cassetta
|
2000 mm
|
Larghezza Nominale Cassetta
|
800 mm
|
Profondità Nominale Cassetta
|
400 mm
|
Caratteristiche tecniche
Numero Di Porte
|
Fronte: 1 porta(e)
|
Apertura Porta
|
Reversibile (120 °)
|
Tipo Di Porta
|
Semplice
|
Tipo Dispositivo Di Chiusura
|
Serratura 4 punti, maniglia con inserto doppia barra 5 mm
|
Corpo Lampada
|
Parte frontale con cornice rigida con angoli saldati
Corpo pezzo unico con pannello di fondo saldato
|
Descrizione Piastra Di Montaggio
|
Senza piastra di montaggio
|
Tipo Di Piastra Passacavo
|
Standard
|
Ingresso Cavi
|
1 ingresso
|
Materiale
|
Corpo: sheet steel
Porta: sheet steel
Cerniera: zama
|
Finitura Superficiale
|
Polvere di epossipoliestere
|
Colore
|
Contenitore: Grigio (RAL 7035)
Maniglia: Nero (RAL 9005)
|
Accessibilità Per Uso
|
Anteriore
|
Peso Netto
|
90 kg
|
Ambiente
Norme Di Riferimento
|
IEC 62208
|
Certificazioni Prodotto
|
UL
DNV
BV
|
Grado Di Protezione Ik
|
IK10 conforme a CEI 62262
|
Grado Di Protezione Ip
|
IP55 conforme a CEI 60529
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
213,000 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
85,000 cm
|
Confezione 1: profondità
|
49,000 cm
|
Confezione 1: peso
|
90,000 kg
|
Unità di misura confezione 2
|
PAL
|
Numero di unità per confezione 2
|
2
|
Confezione 2: altezza
|
213,000 cm
|
Confezione 2: larghezza
|
85,000 cm
|
Confezione 2: profondità
|
98,000 cm
|
Confezione 2: peso
|
180,000 kg
|
Sostenibilità dell'offerta
Imballaggio senza plastica
|
No
|
Pacchetto con cartone per riciclo
|
No
|
Numero SCIP
|
52da316e-d4e1-4114-85c0-32a03b2934fd
|
Regolamento REACh
|
Dichiarazione REACh
|
Direttiva RoHS Unione europea
|
Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)
|
Senza mercurio
|
Sì
|
Informazioni sull'esenzione RoHS
|
Sì
|
Regolamento RoHS Cina
|
Dichiarazione RoHS della Cina
|
Informazioni ambientali
|
Profilo ambientale del prodotto
|
Profilo di circolarità
|
Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio
|
Ritiro
|
No
|
Impronta di carbonio (kg CO2 eq.)
|
640
|
Garanzia contrattuale
|
|