Schneider-Electric
 
NSYSMBCE10 immagine - metel
NSYSMBCE10
Confezione 2 spazzole L1000 mm
Schneider Electric
Caratteristiche
Presentazione
Gamma PanelSeT
Tipo prodotto Guarnizione con spazzola
Categoria accessorio / parte separata Accessori gestione cavo
Applicazione Multifunzione
Compatibilità gamma PanelSeT PanelSeT SM cassetta compatta
Composizione dispositivo 2 guarnizione
Quantità per confezione Set da 1
Caratteristiche tecniche
Supporto di montaggio Piastra pressacavi standard
Tipo di fissaggio Agganciato
Altezza 35 mm
Larghezza Nominale: 1000 mm
900 mm
Profondità 34 mm
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1 PCE
Numero di unità per confezione 1 1
Confezione 1: altezza 7,000 cm
Confezione 1: larghezza 8,000 cm
Confezione 1: profondità 96,000 cm
Confezione 1: peso 576,000 g
Unità di misura confezione 2 P12
Numero di unità per confezione 2 60
Confezione 2: altezza 110,000 cm
Confezione 2: larghezza 80,000 cm
Confezione 2: profondità 120,000 cm
Confezione 2: peso 50,000 kg
Sostenibilità dell'offerta
Regolamento REACh
print Dichiarazione REACh
REACh senza SVHC
Direttiva RoHS Unione europea Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)
print EU RoHS Dichiarazione
Senza metalli pesanti tossici
Senza mercurio
Informazioni sull'esenzione RoHS
print Sì
Regolamento RoHS Cina
print Dichiarazione RoHS della Cina
Informazioni ambientali
print Profilo ambientale del prodotto
Profilo di circolarità Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio
Impronta di carbonio (kg.eq.CO2) 4
Garanzia contrattuale
Garanzia 18 months