Schneider-Electric
 
NSYSMBCE8 immagine - metel
NSYSMBCE8
Confezione 2 spazzole L800 mm
Schneider Electric
Caratteristiche
Presentazione
Gamma Spacial
Tipo prodotto Guarnizione con spazzola
Accessori / categoria degli elementi Accessori gestione cavo
Applicazione Multifunzione
Compatibilità gamma Spacial Spacial SM cassetta compatta
Composizione dispositivo 2 guarnizione
Quantità per confezione Set da 1
Caratteristiche tecniche
Installazione Piastra pressacavi standard
Tipo di fissaggio Agganciato
Altezza 35 mm
Larghezza Nominale: 800 mm
700 mm
Profondità 34 mm
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1 PCE
Numero di unità per confezione 1 1
Confezione 1: altezza 7 cm
Confezione 1: larghezza 8 cm
Confezione 1: profondità 73,5 cm
Confezione 1: peso 422 g
Unità di misura confezione 2 PAM
Numero di unità per confezione 2 120
Confezione 2: altezza 100 cm
Confezione 2: larghezza 100 cm
Confezione 2: profondità 120 cm
Confezione 2: peso 80 kg
Sostenibilità dell'offerta
Stato offerta sostenibile Prodotto Green Premium
Regolamento REACh
print Dichiarazione REACh
REACh senza SVHC
Direttiva RoHS UE Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)
print EU RoHS Dichiarazione
Privo di metalli pesanti tossici
Senza mercurio
Regolamento RoHS della Cina
print Dichiarazione RoHS della Cina
Informazioni esenzioni RoHS
print Sì
Informazioni ambientali
print Profilo ambientale del prodotto
Profilo di circolarità Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio
Garanzia contrattuale
Garanzia 18 months