|
|
|
NSYSMPS8
2 Supporto scorrevoli per piastra in Spacial SF P800
|
|
|
Presentazione
Category
|
Accessorio di montaggio
|
Tipo prodotto
|
Piastra di montaggio
|
Compatibilità gamma
|
Spacial Spacial SF
|
Application
|
Multifunzione
|
Nominal dimensions of the housing
|
-
|
Installazione
|
Parte inferiore della cassetta, in profondità
|
Applicazione prodotto
|
Per piastra di montaggio
|
Composizione dispositivo
|
2 guida
Elementi di fissaggio
|
Quantità per confezione
|
Set da 1
|
Materiale
|
Acciaio
|
Caratteristiche tecniche
Finitura superficie
|
Rivestito di zinco
|
Tipo di fissaggio
|
Con elemento di fissaggio
|
Altezza
|
19 mm
|
Larghezza
|
29 mm
|
Profondità
|
744 mm
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
3,5 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
5,0 cm
|
Confezione 1: profondità
|
78,0 cm
|
Confezione 1: peso
|
1,14 kg