|
|
|
NSYSMPSE12
Confezione di 2 guide per ampliamento della piastra
|
|
|
Presentazione
Category
|
Accessorio di montaggio
|
Tipo prodotto
|
Guida
|
Compatibilità gamma
|
Spacial Spacial SF
|
Application
|
Multifunzione
|
Nominal dimensions of the housing
|
-
|
Installazione
|
Parte inferiore della cassetta, in larghezza
|
Applicazione prodotto
|
Piastre di montaggio in cassette affiancate
|
Composizione dispositivo
|
2 guida
Elementi di fissaggio
|
Quantità per confezione
|
Set da 1
|
Materiale
|
Acciaio
|
Caratteristiche tecniche
Finitura superficie
|
Rivestito di zinco
|
Tipo di fissaggio
|
Con elemento di fissaggio
|
Regolazione
|
Regolabile in profondità ogni 25 mm
|
Larghezza
|
Nominale: 1200 mm
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
6,5 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
8,5 cm
|
Confezione 1: profondità
|
120,5 cm
|
Confezione 1: peso
|
6,536 kg
|
Sostenibilità dell'offerta
Garanzia contrattuale
|
|