Corpo lampada
|
Corpo pezzo unico con pannello di fondo piegato e saldato
|
Tipo di porta
|
Semplice
|
Apertura porta
|
Reversibile (120 °)
|
Numero di porte
|
Lato anteriore: 2 porta(e)
|
Tipo dispositivo di chiusura
|
Serratura 3 punti, maniglia con inserto doppia barra 5 mm
|
Tipo di piastra passacavo
|
Piana
|
Accessibilità per uso
|
Anteriore
|
Descrizione piastra di montaggio
|
Senza piastra di montaggio
|
Materiale
|
Corpo e porta: acciaio inox 304L
Maniglia: zama
Cerniera: acciaio inox
|
Parti rimovibili
|
Porta con cerniere
Staffa per piastra di montaggio Con viti
Piastra pressacavo con clip
|
Finitura superficiale
|
Contenitore: Finitura Scotch-Brite®
Maniglia: verniciato
|
Peso prodotto
|
132 kg
|