|
|
|
NSYSPCP
Supporto canalina per porta
|
|
|
Presentazione
Accessori / categoria degli elementi
|
Accessori gestione cavo
|
Tipo prodotto
|
Supporto
|
Applicazione prodotto
|
Condotto per cavi
|
Compatibilità gamma
|
Thalassa Thalassa PLA
Thalassa Thalassa PLS
Thalassa Thalassa PLM
Spacial Spacial SBM
Spacial Spacial S3D
Spacial Spacial S3CM
Spacial Spacial CRN
|
Anwendung
|
Multifunzione
|
Installazione
|
Porta
|
Composizione dispositivo
|
1 supporto
|
Quantità per confezione
|
Set da 10
|
Caratteristiche tecniche
Materiale
|
Lamiera zincata
|
Tipo di fissaggio
|
Con viti su apparecchio 22 mm
|
Altezza
|
100 mm
|
Larghezza
|
30 mm
|
Profondità
|
11,5 mm
|
Diametro
|
22,5 mm
0 mm
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
3,0 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
3,5 cm
|
Confezione 1: profondità
|
11,0 cm
|
Confezione 1: peso
|
30,0 g
|
Unità di misura confezione 2
|
BAG
|
Numero di unità per confezione 2
|
10
|
Confezione 2: altezza
|
3,0 cm
|
Confezione 2: larghezza
|
4,0 cm
|
Confezione 2: profondità
|
11,0 cm
|
Confezione 2: peso
|
301,0 g
|
Unità di misura confezione 3
|
S01
|
Numero di unità per confezione 3
|
160
|
Confezione 3: altezza
|
15,0 cm
|
Confezione 3: larghezza
|
15,0 cm
|
Confezione 3: profondità
|
40,0 cm
|
Confezione 3: peso
|
4,933 kg