|
|
|
NSYSPF12200
Pannelli fronte retro e angolari per zoccolo 1200x200
|
|
|
Presentazione
Gamma
|
Spacial
|
Accessori / categoria degli elementi
|
Accessorio cassetta
|
Tipo prodotto
|
Fronte zoccolo
|
Application
|
Multifunzione
|
Nominal dimensions of the housing
|
-
|
Composizione dispositivo
|
Elementi di fissaggio
4 copertura angolo
4 angolo
2 pannello frontale
2 pannello posteriore
|
Compatibilità gamma
|
Spacial Spacial SF
Spacial Spacial SM
Spacial Spacial SD
Spacial Spacial S3D
|
Supporto di montaggio
|
Pannelli laterali zoccolo
|
Caratteristiche tecniche
Tipo di fissaggio
|
Con elemento di fissaggio - su struttura posizione
|
Colore
|
Grigio (RAL 7022)
|
Finitura superficie
|
Polvere di epossipoliestere
|
Carico permanente ammissibile
|
1300 kg
|
Altezza
|
200 mm
|
Larghezza
|
Nominale: 1200 mm
|
Ambiente
Grado di protezione IP
|
IP20 (zoccolo completo)
|
Grado di protezione IK
|
IK10
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
20,500 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
21,000 cm
|
Confezione 1: profondità
|
121,000 cm
|
Confezione 1: peso
|
14,641 kg
|
Unità di misura confezione 2
|
PAM
|
Numero di unità per confezione 2
|
15
|
Confezione 2: altezza
|
160,000 cm
|
Confezione 2: larghezza
|
100,000 cm
|
Confezione 2: profondità
|
120,000 cm
|
Confezione 2: peso
|
232,615 kg