|
|
|
NSYSPF3100
Pannelli fronte e retro e angolari dello zoccolo 300x100
|
|
|
Presentazione
Gamma
|
Spacial
|
Accessori / categoria degli elementi
|
Accessorio cassetta
|
Tipo prodotto
|
Fronte zoccolo
|
Application
|
Applicazione Prisma
Multifunzione
|
Nominal dimensions of the housing
|
-
|
Composizione dispositivo
|
Elementi di fissaggio
4 copertura angolo
1 pannello frontale
1 pannello posteriore
4 angolo
|
Compatibilità gamma
|
Spacial Spacial SF
Spacial Spacial SM
Prisma Prisma PH
|
Supporto di montaggio
|
Pannelli laterali zoccolo
|
Caratteristiche tecniche
Tipo di fissaggio
|
Con elemento di fissaggio - su struttura posizione
|
Colore
|
Grigio (RAL 7022)
|
Finitura superficie
|
Polvere di epossipoliestere
|
Carico permanente ammissibile
|
1300 kg
|
Altezza
|
100 mm
|
Larghezza
|
Nominale: 300 mm
|
Ambiente
Grado di protezione IP
|
IP20 (zoccolo completo)
|
Grado di protezione IK
|
IK10
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
11,500 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
20,000 cm
|
Confezione 1: profondità
|
31,500 cm
|
Confezione 1: peso
|
3,194 kg
|
Unità di misura confezione 2
|
S04
|
Numero di unità per confezione 2
|
5
|
Confezione 2: altezza
|
30 cm
|
Confezione 2: larghezza
|
40 cm
|
Confezione 2: profondità
|
60 cm
|
Confezione 2: peso
|
16,620 kg
|
Unità di misura confezione 3
|
P12
|
Numero di unità per confezione 3
|
20
|
Confezione 3: altezza
|
45,000 cm
|
Confezione 3: larghezza
|
80,000 cm
|
Confezione 3: profondità
|
120,000 cm
|
Confezione 3: peso
|
78,480 kg