Schneider-Electric
 
NSYSPFX16200 immagine - metel
NSYSPFX16200
Zoccolo inox L1600xH200 304L
Schneider Electric
Caratteristiche
Presentazione
Gamma PanelSeT
Accessori / categoria degli elementi Accessorio cassetta
Tipo prodotto Fronte zoccolo
Application Multifunzione
Composizione dispositivo Elementi di fissaggio
4 copertura angolo
1 pannello frontale
1 pannello posteriore
4 angolo
Compatibilità gamma PanelSeT PanelSeT SF
PanelSeT PanelSeT SM
PanelSeT PanelSeT SFHD
PanelSeT PanelSeT SMX
Caratteristiche tecniche
Tipo di fissaggio Con elemento di fissaggio - su struttura posizione
Materiale Acciaio inox 304L
Finitura superficie Non trattato
Altezza 200 mm
Larghezza Nominale: 1600 mm
Peso prodotto 17,2 kg
Ambiente
Grado di protezione IP IP20 (zoccolo completo)
Grado di protezione IK IK10
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1 PCE
Numero di unità per confezione 1 1
Confezione 1: altezza 19,0 cm
Confezione 1: larghezza 20,5 cm
Confezione 1: profondità 160,5 cm
Confezione 1: peso 17,4 kg
Unità di misura confezione 2 PAL
Numero di unità per confezione 2 10
Confezione 2: altezza 60,0 cm
Confezione 2: larghezza 210,0 cm
Confezione 2: profondità 120,0 cm
Confezione 2: peso 206,0 kg
Sostenibilità dell'offerta
Stato offerta sostenibile Prodotto Green Premium
Regolamento REACh
print Dichiarazione REACh
Direttiva RoHS UE Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)
Senza mercurio
Regolamento RoHS della Cina
print Dichiarazione RoHS della Cina
Informazioni esenzioni RoHS
print Sì
Informazioni ambientali
print Profilo ambientale del prodotto
Profilo di circolarità Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio
Garanzia contrattuale
Garanzia 18 mesi