|
|
|
NSYSPFX8100
Zoccolo inox L800xH100 304L
|
|
|
Presentazione
Gamma
|
PanelSeT
|
Accessori / categoria degli elementi
|
Accessorio cassetta
|
Tipo prodotto
|
Fronte zoccolo
|
Application
|
Multifunzione
|
Composizione dispositivo
|
Elementi di fissaggio
4 copertura angolo
1 pannello frontale
1 pannello posteriore
4 angolo
|
Compatibilità gamma
|
PanelSeT PanelSeT SF
PanelSeT PanelSeT SM
PanelSeT PanelSeT S3D
PanelSeT PanelSeT CRN
PanelSeT PanelSeT SFHD
PanelSeT PanelSeT CRNG
PanelSeT PanelSeT S3HD
PanelSeT PanelSeT S3X
PanelSeT PanelSeT SMX
PanelSeT PanelSeT SFX
PanelSeT PanelSeT SDX
|
Caratteristiche tecniche
Tipo di fissaggio
|
Con elemento di fissaggio - su struttura posizione
|
Materiale
|
Acciaio inox 304L
|
Finitura superficie
|
Non trattato
|
Altezza
|
100 mm
|
Larghezza
|
Nominale: 800 mm
Reale: 815 mm
|
Peso prodotto
|
5,05 kg
|
Ambiente
Grado di protezione IP
|
IP20 (zoccolo completo)
|
Grado di protezione IK
|
IK10
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
11,0 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
19,5 cm
|
Confezione 1: profondità
|
80,5 cm
|
Confezione 1: peso
|
5,706 kg
|
Unità di misura confezione 2
|
PAM
|
Numero di unità per confezione 2
|
56
|
Confezione 2: altezza
|
100,0 cm
|
Confezione 2: larghezza
|
100,0 cm
|
Confezione 2: profondità
|
120,0 cm
|
Confezione 2: peso
|
332,0 kg