|
|
|
NSYSPLVX4200
Pannelli laterali zoccolo inox ventilato 200x400 Aisi 304L
|
|
|
|
|
Fine commercializzazione SET 22, 2023
|
|
|
|
|
Presentazione
Gamma
|
Spacial
|
Application
|
Per esterno Heavy Duty
|
Accessori / categoria degli elementi
|
Accessorio cassetta
|
Tipo prodotto
|
Pannello laterale dello zoccolo ventilato
|
Application
|
Multifunzione
|
Nominal dimensions of the housing
|
-
|
Composizione dispositivo
|
Elementi di fissaggio
4 copertura angolo
4 pannello laterale
|
Compatibilità gamma
|
Spacial Spacial S3HD
|
Supporto di montaggio
|
Kit di fissaggio
|
Caratteristiche tecniche
Tipo di fissaggio
|
Con viti
|
Finitura superficie
|
Non trattato
|
Altezza
|
200 mm
|
Profondità
|
Nominale : 400 mm
|
Peso prodotto
|
2,096 kg
|
Ambiente
Grado di protezione IP
|
IP55 (zoccolo completato con griglia e filtro)
|
Grado di protezione IK
|
IK10
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
6,0 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
21,5 cm
|
Confezione 1: profondità
|
22,0 cm
|
Confezione 1: peso
|
2,096 kg
|
Unità di misura confezione 2
|
PAM
|
Numero di unità per confezione 2
|
50
|
Confezione 2: altezza
|
50,0 cm
|
Confezione 2: larghezza
|
100,0 cm
|
Confezione 2: profondità
|
120,0 cm
|
Confezione 2: peso
|
157,0 kg