|
|
|
NSYSPS3100
2 pannelli laterali zoccolo 300x100
|
|
|
Presentazione
Gamma
|
Spacial
|
Accessori / categoria degli elementi
|
Accessorio cassetta
|
Tipo prodotto
|
Pannello laterale dello zoccolo
|
Application
|
Multifunzione
|
Nominal dimensions of the housing
|
-
|
Composizione dispositivo
|
Elementi di fissaggio
4 copertura angolo
2 pannello laterale
|
Compatibilità gamma
|
Spacial Spacial SM
|
Supporto di montaggio
|
Zoccolo frontale
|
Caratteristiche tecniche
Tipo di fissaggio
|
Con viti
|
Colore
|
Grigio (RAL 7022)
|
Finitura superficie
|
Polvere di epossipoliestere
|
Altezza
|
100 mm
|
Larghezza
|
Nominale: 300 mm
|
Ambiente
Grado di protezione IP
|
IP20 (zoccolo completo)
|
Grado di protezione IK
|
IK10
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
7,500 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
11,500 cm
|
Confezione 1: profondità
|
15,500 cm
|
Confezione 1: peso
|
702,400 g
|
Unità di misura confezione 2
|
S04
|
Numero di unità per confezione 2
|
28
|
Confezione 2: altezza
|
30 cm
|
Confezione 2: larghezza
|
40 cm
|
Confezione 2: profondità
|
60 cm
|
Confezione 2: peso
|
20,317 kg
|
Unità di misura confezione 3
|
P12
|
Numero di unità per confezione 3
|
112
|
Confezione 3: altezza
|
45,000 cm
|
Confezione 3: larghezza
|
80,000 cm
|
Confezione 3: profondità
|
120,000 cm
|
Confezione 3: peso
|
93,269 kg