|
|
|
NSYSPS4200SD
2 pannelli laterali zoccolo 400x200 per casse e pulpiti
|
|
|
Presentazione
Gamma
|
PanelSeT
|
Accessori / categoria degli elementi
|
Accessorio cassetta
|
Tipo prodotto
|
Pannello laterale dello zoccolo
|
Application
|
Multifunzione
|
Nominal dimensions of the housing
|
-
|
Composizione dispositivo
|
Elementi di fissaggio
4 copertura angolo
4 pannello laterale
|
Compatibilità gamma
|
PanelSeT PanelSeT S3D
PanelSeT PanelSeT CRN
|
Supporto di montaggio
|
Zoccolo frontale
|
Caratteristiche tecniche
Tipo di fissaggio
|
Con viti
|
Materiale
|
Sheet steel
|
Colore
|
Grigio (RAL 7022)
|
Finitura superficie
|
Polvere di epossipoliestere
|
Altezza
|
200 mm
|
Larghezza
|
Nominale: 400 mm
|
Profondità
|
400 mm
|
Ambiente
Grado di protezione IP
|
IP30 (zoccolo completo)
|
Grado di protezione IK
|
IK10 (tenuta agli impatti meccanici esterni)
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
6,0 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
21,0 cm
|
Confezione 1: profondità
|
21,5 cm
|
Confezione 1: peso
|
1,832 kg