|
|
|
NSYSPS5100SD
2 pannelli laterali per zoccolo 500x100 - Spacial SD
|
|
|
Presentazione
Gamma
|
PanelSeT
|
Accessori / categoria degli elementi
|
Accessorio cassetta
|
Tipo prodotto
|
Pannello laterale dello zoccolo
|
Application
|
Multifunzione
|
Nominal dimensions of the housing
|
-
|
Composizione dispositivo
|
Elementi di fissaggio
4 copertura angolo
2 pannello laterale
|
Compatibilità gamma
|
PanelSeT PanelSeT SD
|
Supporto di montaggio
|
Fissato agli angoli
|
Caratteristiche tecniche
Tipo di fissaggio
|
Con 2 viti
|
Materiale
|
Sheet steel
|
Colore
|
Grigio (RAL 7022)
|
Finitura superficie
|
Polvere di epossipoliestere
|
Altezza
|
100 mm
|
Larghezza
|
500 mm
|
Ambiente
Grado di protezione IP
|
IP30 (zoccolo completo)
|
Grado di protezione IK
|
IK10 (tenuta agli impatti meccanici esterni)
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
5,8 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
10,8 cm
|
Confezione 1: profondità
|
31,3 cm
|
Confezione 1: peso
|
1,2 kg