|
|
|
NSYSPS6100
2 pannelli laterali zoccolo 600x100
|
|
|
Presentazione
Gamma
|
PanelSeT
|
Categoria accessorio / parte separata
|
Accessorio cassetta
|
Tipo prodotto
|
Zoccolo laterale
|
Application
|
Applicazione a scomparti
Applicazione PC
Multifunzione
Applicazione elettronica
Applicazione Prisma
|
Nominal dimensions of the housing
|
-
|
Composizione dispositivo
|
Elementi di fissaggio
4 copertura angolo
2 pannello laterale
|
Compatibilità gamma
|
PanelSeT PanelSeT SF
PanelSeT PanelSeT SM
PanelSeT PanelSeT SFM
|
Supporto di montaggio
|
Zoccolo frontale
|
Caratteristiche tecniche
Tipo di fissaggio
|
Con viti
|
Colore
|
Grigio (RAL 7022)
|
Finitura superficie
|
Polvere di epossipoliestere
|
Altezza
|
100 mm
|
Larghezza
|
Nominale: 600 mm
|
Ambiente
Grado di protezione IP
|
IP20 (zoccolo completo)
|
Grado di protezione IK
|
IK10
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
6,000 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
12,000 cm
|
Confezione 1: profondità
|
45,500 cm
|
Confezione 1: peso
|
1,752 kg
|
Unità di misura confezione 2
|
S04
|
Numero di unità per confezione 2
|
12
|
Confezione 2: altezza
|
30,000 cm
|
Confezione 2: larghezza
|
40,000 cm
|
Confezione 2: profondità
|
60,000 cm
|
Confezione 2: peso
|
21,674 kg
|
Unità di misura confezione 3
|
P12
|
Numero di unità per confezione 3
|
48
|
Confezione 3: altezza
|
45,000 cm
|
Confezione 3: larghezza
|
80,000 cm
|
Confezione 3: profondità
|
120,000 cm
|
Confezione 3: peso
|
98,696 kg