|
|
|
NSYSQCR6560
Confezione da 2 traverse 65x600
|
|
|
Presentazione
Gamma
|
PanelSeT
|
Accessori / categoria degli elementi
|
Accessorio di montaggio
|
Tipo prodotto
|
Guide ad aggancio rapido
|
Application
|
Multifunzione
|
Nominal dimensions of the housing
|
-
|
Caratteristiche tecniche
Compatibilità gamma
|
PanelSeT PanelSeT SF
PanelSeT PanelSeT SM
PanelSeT PanelSeT SFX
PanelSeT PanelSeT SMX
|
Installazione
|
Sulla struttura del contenitore
Tra traverse tecniche
|
Supporto di montaggio
|
Profilo di adattamento, su cassette armadi SM
|
Composizione dispositivo
|
Elementi di fissaggio
2 traverse
|
Quantità per confezione
|
Set da 1
|
Materiale
|
Acciaio
|
Finitura superficie
|
Zincato
|
Tipo di fissaggio
|
Con viti
Agganciato - su struttura posizione
|
Regolazione
|
Regolabile con passo 25 mm
|
Numero di file orizzontali
|
2
|
Carico max
|
80 kg
|
Altezza
|
Nominale: 600 mm
Utile: 510 mm
|
Larghezza
|
65 mm
|
Profondità
|
27 mm
|
Spessore
|
1,5 mm
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
6,5 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
7,5 cm
|
Confezione 1: profondità
|
57,5 cm
|
Confezione 1: peso
|
1,312 kg
|
Unità di misura confezione 2
|
PAM
|
Numero di unità per confezione 2
|
270
|
Confezione 2: altezza
|
105,0 cm
|
Confezione 2: larghezza
|
100,0 cm
|
Confezione 2: profondità
|
120,0 cm
|
Confezione 2: peso
|
403,0 kg