Compatibilità gamma
|
PanelSeT PanelSeT SF
PanelSeT PanelSeT SM
PanelSeT PanelSeT SFX
PanelSeT PanelSeT SMX
|
Installazione
|
Sulla struttura del contenitore
Tra traverse tecniche
|
Supporto di montaggio
|
Profilo di adattamento, su cassette armadi SM
|
Composizione dispositivo
|
Elementi di fissaggio
2 traverse
|
Quantità per confezione
|
Set da 1
|
Materiale
|
Acciaio
|
Finitura superficie
|
Zincato
|
Tipo di fissaggio
|
Con viti
Agganciato - su struttura posizione
|
Regolazione
|
Regolabile con passo 25 mm
|
Numero di file orizzontali
|
3
|
Carico max
|
120 kg
|
Altezza
|
Nominale: 500 mm
Utile: 410 mm
|
Larghezza
|
90 mm
|
Profondità
|
27 mm
|
Spessore
|
1,5 mm
|