|
|
|
NSYSTMP2260
Pannello preforato 225x600
|
|
|
Presentazione
Gamma
|
PanelSeT
|
Categoria accessorio / parte separata
|
Accessorio di montaggio
|
Tipo prodotto
|
Piastra di montaggio
|
Applicazione
|
Multifunzione
|
Per dimensioni nominali cassetta
|
-
|
Descrizione piastra di montaggio
|
Telequick forata
|
Compatibilità gamma
|
PanelSeT PanelSeT SF
PanelSeT PanelSeT SM
PanelSeT PanelSeT SFX
PanelSeT PanelSeT SMX
|
Composizione dispositivo
|
1 piastra di montaggio
Elementi di fissaggio
|
Quantità per confezione
|
Set da 1
|
Materiale
|
Acciaio
|
Finitura superficie
|
Rivestito di zinco
|
Caratteristiche tecniche
Tipo di fissaggio
|
Con elemento di fissaggio - su struttura posizione
|
Altezza
|
Centri di fissaggio: 200 mm
225 mm
|
Larghezza
|
Nominale: 600 mm
508 mm
|
Dimensioni foro
|
11 x 26 mm
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
2,800 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
22,500 cm
|
Confezione 1: profondità
|
51,000 cm
|
Confezione 1: peso
|
1,330 kg
|
Unità di misura confezione 2
|
PAM
|
Numero di unità per confezione 2
|
96
|
Confezione 2: altezza
|
50,000 cm
|
Confezione 2: larghezza
|
100,000 cm
|
Confezione 2: profondità
|
120,000 cm
|
Confezione 2: peso
|
180,000 kg
|
Sostenibilità dell'offerta
Imballaggio senza plastica
|
No
|
Pacchetto con cartone per riciclo
|
No
|
Regolamento REACh
|
Dichiarazione REACh
|
REACh senza SVHC
|
Sì
|
Direttiva RoHS Unione europea
|
Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)
EU RoHS Dichiarazione
|
Senza metalli pesanti tossici
|
Sì
|
Senza mercurio
|
Sì
|
Informazioni sull'esenzione RoHS
|
Sì
|
Regolamento RoHS Cina
|
Dichiarazione RoHS della Cina
|
Informazioni ambientali
|
Profilo ambientale del prodotto
|
Profilo di circolarità
|
Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio
|
Ritiro
|
No
|
Garanzia contrattuale
|
|