Schneider-Electric
 
NSYSTMP45100 immagine - metel
NSYSTMP45100
Pannello preforato 450x1000
Schneider Electric
Caratteristiche
Presentazione
Gamma PanelSeT
Accessori / categoria degli elementi Accessorio di montaggio
Tipo prodotto Piastra di montaggio
Applicazione Multifunzione
Per dimensioni nominali cassetta -
Descrizione piastra di montaggio Telequick forata
Compatibilità gamma PanelSeT PanelSeT SF
PanelSeT PanelSeT SM
PanelSeT PanelSeT SFX
PanelSeT PanelSeT SMX
Composizione dispositivo 1 piastra di montaggio
Elementi di fissaggio
Quantità per confezione Set da 1
Materiale Acciaio
Finitura superficie Rivestito di zinco
Caratteristiche tecniche
Tipo di fissaggio Con elemento di fissaggio - su struttura posizione
Altezza Centri di fissaggio: 425 mm
450 mm
Larghezza Nominale: 1000 mm
908 mm
Dimensioni foro 11 x 26 mm
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1 PCE
Numero di unità per confezione 1 1
Confezione 1: altezza 2,7 cm
Confezione 1: larghezza 45,0 cm
Confezione 1: profondità 91,0 cm
Confezione 1: peso 3,46 kg
Unità di misura confezione 2 PAM
Numero di unità per confezione 2 26
Confezione 2: altezza 50,0 cm
Confezione 2: larghezza 100,0 cm
Confezione 2: profondità 120,0 cm
Confezione 2: peso 103,0 kg
Sostenibilità dell'offerta
Stato offerta sostenibile Prodotto Green Premium
Regolamento REACh
print Dichiarazione REACh
REACh senza SVHC
Direttiva RoHS UE Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)
print EU RoHS Dichiarazione
Privo di metalli pesanti tossici
Senza mercurio
Regolamento RoHS della Cina
print Dichiarazione RoHS della Cina
Informazioni esenzioni RoHS
print Sì
Informazioni ambientali
print Profilo ambientale del prodotto
Profilo di circolarità Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio
Garanzia contrattuale
Garanzia 18 months