Schneider-Electric
 
NSYSTMP6060 immagine - metel
NSYSTMP6060
Pannello preforato 600x600
Schneider Electric
Caratteristiche
Presentazione
Gamma PanelSeT
Categoria accessorio / parte separata Accessorio di montaggio
Tipo prodotto Piastra di montaggio
Applicazione Multifunzione
Per dimensioni nominali cassetta -
Descrizione piastra di montaggio Telequick forata
Compatibilità gamma PanelSeT PanelSeT SF
PanelSeT PanelSeT SM
PanelSeT PanelSeT SFX
PanelSeT PanelSeT SMX
Composizione dispositivo 1 piastra di montaggio
Elementi di fissaggio
Quantità per confezione Set da 1
Materiale Acciaio
Finitura superficie Rivestito di zinco
Caratteristiche tecniche
Tipo di fissaggio Con elemento di fissaggio - su struttura posizione
Altezza Centri di fissaggio: 575 mm
600 mm
Larghezza Nominale: 600 mm
508 mm
Dimensioni foro 11 x 26 mm
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1 PCE
Numero di unità per confezione 1 1
Confezione 1: altezza 2,800 cm
Confezione 1: larghezza 55,000 cm
Confezione 1: profondità 60,000 cm
Confezione 1: peso 2,700 kg
Unità di misura confezione 2 PAM
Numero di unità per confezione 2 26
Confezione 2: altezza 48,000 cm
Confezione 2: larghezza 100,000 cm
Confezione 2: profondità 120,000 cm
Confezione 2: peso 84,000 kg
Sostenibilità dell'offerta
Imballaggio senza plastica No
Pacchetto con cartone per riciclo No
Regolamento REACh
print Dichiarazione REACh
REACh senza SVHC
Direttiva RoHS Unione europea Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)
print EU RoHS Dichiarazione
Senza metalli pesanti tossici
Senza mercurio
Informazioni sull'esenzione RoHS
print Sì
Regolamento RoHS Cina
print Dichiarazione RoHS della Cina
Informazioni ambientali
print Profilo ambientale del prodotto
Profilo di circolarità Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio
Ritiro No
Garanzia contrattuale
Garanzia 18 months