|
|
|
NSYTBC365
Vano barre orizzontali per Spacial SF 300x600x500
|
|
|
|
|
|
Fine commercializzazione SET 30, 2024
|
|
Fine fornitura standard dei servizi
|
|
Presentazione
Gamma
|
Spacial
|
Accessori / categoria degli elementi
|
Distribuzione elettrica
|
Tipo prodotto
|
Giro sbarrae superiore
|
Application
|
Multifunzione
|
Compatibilità gamma
|
Spacial Spacial SF
|
Nominal dimensions of the housing
|
-
|
Installazione
|
Sulla cima del contenitore
|
Composizione dispositivo
|
1 camera sbarre
1 guarnizione di tenuta
2 pannello frontale
|
Quantità per confezione
|
Set da 1
|
Materiale
|
Acciaio
|
Caratteristiche tecniche
Colore
|
Grigio (RAL 7035)
|
Finitura superficie
|
Polvere di epossipoliestere
|
Altezza
|
301 mm
|
Larghezza
|
600 mm
|
Profondità
|
500 mm
|
Grado di protezione IP
|
IP55 conforme a CEI 60529
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
15,0 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
53,0 cm
|
Confezione 1: profondità
|
63,0 cm
|
Confezione 1: peso
|
23,578 kg
|
Unità di misura confezione 2
|
PAM
|
Numero di unità per confezione 2
|
9
|
Confezione 2: altezza
|
88,0 cm
|
Confezione 2: larghezza
|
100,0 cm
|
Confezione 2: profondità
|
120,0 cm
|
Confezione 2: peso
|
225,0 kg