|
|
|
NSYTBS241912H
Thalassa TBS ABS 241x192x128 H
|
|
|
Presentazione
Gamma
|
Thalassa
|
Nome prodotto
|
Thalassa TBS
|
Applicazione
|
Multifunzione
|
Category
|
Cassetta industriale
|
Altezza
|
241 mm
|
Larghezza
|
194 mm
|
Profondità
|
127 mm
|
Altezza interna
|
225 mm
|
Larghezza interna
|
175 mm
|
Profondità interna
|
120 mm
|
Montaggio pulsantiera
|
Montaggio a muro
|
Composizione dispositivo
|
1 corpo
1 coperchio
4 vite coperchio
|
Corpo lampada
|
Stampato monoblocco
|
Tipo di pannello frontale
|
Coperchio alto pieno
|
Fissaggio copertura
|
Viti in plastica
|
Tipo di chiusura
|
Vite imperdibile piatto area esterna sigillata
|
Parti rimovibili
|
Coperchio con viti imperdibili
|
Caratteristiche tecniche
Materiale
|
ABS (acrilonitrile butadiene-stirene)
|
Colore
|
Grigio (RAL 7035)
|
Norme di riferimento
|
IEC 62208
|
Certificazioni prodotto
|
TÜV
|
Classe di isolamento
|
Classe II
|
Grado di protezione IP
|
IP66 conforming to NEMA 4.4X
|
Grado di protezione IK
|
IK07 conforming to CEI 62262
|
Glow wire resistance
|
650 °C conforme a IEC 60695-2-11
|
Temperatura di stoccaggio
|
-15…40 °C
|
Operating temperature
|
-25…60 °C
|
Peso prodotto
|
0,78 kg
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
14,0 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
20,0 cm
|
Confezione 1: profondità
|
25,5 cm
|
Confezione 1: peso
|
761,0 g
|
Unità di misura confezione 2
|
CAR
|
Numero di unità per confezione 2
|
8
|
Confezione 2: altezza
|
40,0 cm
|
Confezione 2: larghezza
|
40,0 cm
|
Confezione 2: profondità
|
60,0 cm
|
Confezione 2: peso
|
6,852 kg
|
Unità di misura confezione 3
|
P12
|
Numero di unità per confezione 3
|
96
|
Confezione 3: altezza
|
135,0 cm
|
Confezione 3: larghezza
|
80,0 cm
|
Confezione 3: profondità
|
120,0 cm
|
Confezione 3: peso
|
92,0 kg
|
Sostenibilità dell'offerta
Stato offerta sostenibile
|
Prodotto Green Premium
|
Regolamento REACh
|
Dichiarazione REACh
|
REACh senza SVHC
|
Sì
|
Direttiva RoHS UE
|
Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)
EU RoHS Dichiarazione
|
Privo di metalli pesanti tossici